您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_19/11_19.prj},{NB=emile_maurin_11-195-22_0},{PARTNUMBER=GN 798.8-KT-22},{NORMNR=GN 798.7},{REF=11-195-22},{ANGLE=0},{VERSION=Inox},{D1=22},{D2=M6},{D3=20},{L1=73},{L2=82},{L3=22},{L4=13},{L5=5.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=11_19/11_19_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.084},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
Emile Maurin 11-195-22
11-195-22
Inox
22
M6
20
73
82
22
13
5.5
Emile Maurin 11-195-24
11-195-24
Inox
24
M6
20
88
97
22
13
5.5
Emile Maurin 11-195-25
11-195-25
Inox
25
M6
20
98
107
22
13
5.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D