피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_encastrer/11_25/11_255.prj},{NB=emile_maurin_11-255-109},{REF=11-255-109},{COULEUR=Blanc},{VERSION=Standard},{L1=109},{L2=91},{L3=96},{L4=73},{L5=42},{L6=9},{L7=21.5},{H1=24.0},{H2=20},{F1=1300},{F2=400},{INFOS=INFOTEXTE},{MONTAGE=Tableau de montage},{WEIGHT=45},{COLOR=1},{VER=1},{DESCRIPTION=EPR.110-PF-CLEAN},{CODE=151005},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
COULEUR
VERSION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
H1
H2
F1
F2
Emile Maurin 11-255-109
11-255-109
Blanc
Standard
109
91
96
73
42
9
21.5
24.0
20
1300
400
Emile Maurin 11-255-90
11-255-90
Blanc
Standard
90
76
79
50
28
7
17.5
19.0
17
1800
500
Emile Maurin 11-255-120
11-255-120
Blanc
Standard
120
94
103
95
58
11
26.5
28.5
24
1000
250
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D