您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_encastrer/11_25/11_255.prj},{NB=emile_maurin_11-255-109},{REF=11-255-109},{COULEUR=Blanc},{VERSION=Standard},{L1=109},{L2=91},{L3=96},{L4=73},{L5=42},{L6=9},{L7=21.5},{H1=24.0},{H2=20},{F1=1300},{F2=400},{INFOS=INFOTEXTE},{MONTAGE=Tableau de montage},{WEIGHT=45},{COLOR=1},{VER=1},{DESCRIPTION=EPR.110-PF-CLEAN},{CODE=151005},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
COULEUR
VERSION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
H1
H2
F1
F2
Emile Maurin 11-255-109
11-255-109
Blanc
Standard
109
91
96
73
42
9
21.5
24.0
20
1300
400
Emile Maurin 11-255-90
11-255-90
Blanc
Standard
90
76
79
50
28
7
17.5
19.0
17
1800
500
Emile Maurin 11-255-120
11-255-120
Blanc
Standard
120
94
103
95
58
11
26.5
28.5
24
1000
250
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D