피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_32/11_32.prj},{NB=emile_maurin_11-321-26-8},{CODE=153037-C1},{DESCRIPTION=I.780/80-M8-SAN-C1},{DIM01=26.5},{DIM02=80},{DIM03=M8},{DIM04=21.0},{DIM05=40},{DIM06=7},{WEIGHT=48},{NDM=8.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{REF=11-321-26-8},{COULEUR=Noir},{D1=26.5},{D2=M8},{D3=21},{L1=80},{L2=40},{L3=7},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
COULEUR
D1
D2
D3
L1
L2
L3
Emile Maurin 11-321-26-8
11-321-26-8
Noir
26.5
M8
21
80
40
7
Emile Maurin 11-322-26-8
11-322-26-8
Blanc
26.5
M8
21
80
40
7
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D