您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_32/11_32.prj},{NB=emile_maurin_11-321-26-8},{CODE=153037-C1},{DESCRIPTION=I.780/80-M8-SAN-C1},{DIM01=26.5},{DIM02=80},{DIM03=M8},{DIM04=21.0},{DIM05=40},{DIM06=7},{WEIGHT=48},{NDM=8.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{REF=11-321-26-8},{COULEUR=Noir},{D1=26.5},{D2=M8},{D3=21},{L1=80},{L2=40},{L3=7},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
COULEUR
D1
D2
D3
L1
L2
L3
Emile Maurin 11-321-26-8
11-321-26-8
Noir
26.5
M8
21
80
40
7
Emile Maurin 11-322-26-8
11-322-26-8
Blanc
26.5
M8
21
80
40
7
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D