您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_36/11_361.prj},{NB=emile_maurin_11-361-67-6},{REF=11-361-67-6},{L1=67},{L2=16x16},{D1=M 6},{D2=12},{H1=42},{H2=39},{H4=26.0},{H6=1},{H8=10},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM10=18},{WEIGHT=32},{S1=16},{NDM=6},{CODE=32733},{DESCRIPTION=L.652-X/67 B-M6},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
L1
L2
D1
D2
H1
H2
H4
H6
H8
Emile Maurin 11-361-67-5
11-361-67-5
67
16x16
M 5
12
42
39
26.0
1
10
Emile Maurin 11-361-67-6
11-361-67-6
67
16x16
M 6
12
42
39
26.0
1
10
Emile Maurin 11-361-80-6
11-361-80-6
80
20x20
M 6
15
46
42
27.0
1
16
Emile Maurin 11-361-80-8
11-361-80-8
80
20x20
M 8
15
46
42
27.0
1
13
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D