피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_36/11_363.prj},{NB=emile_maurin_11-363-67-6},{REF=11-363-67-6},{L1=67},{L2=16x16},{D1=M 6},{D2=12},{H3=42},{H5=29.0},{H7=3.5},{H8=10},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=32533},{DESCRIPTION=L.652-S/67 B-M6},{S1=16},{NDM=6},{WEIGHT=32},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
L1
L2
D1
D2
H3
H5
H7
H8
Emile Maurin 11-363-67-5
11-363-67-5
67
16x16
M 5
12
42
29.0
3.5
10
Emile Maurin 11-363-67-6
11-363-67-6
67
16x16
M 6
12
42
29.0
3.5
10
Emile Maurin 11-363-80-6
11-363-80-6
80
20x20
M 6
15
47
31.5
5.5
16
Emile Maurin 11-363-80-8
11-363-80-8
80
20x20
M 8
15
47
31.5
5.5
13
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D