您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_36/11_363.prj},{NB=emile_maurin_11-363-67-6},{REF=11-363-67-6},{L1=67},{L2=16x16},{D1=M 6},{D2=12},{H3=42},{H5=29.0},{H7=3.5},{H8=10},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=32533},{DESCRIPTION=L.652-S/67 B-M6},{S1=16},{NDM=6},{WEIGHT=32},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
L1
L2
D1
D2
H3
H5
H7
H8
Emile Maurin 11-363-67-5
11-363-67-5
67
16x16
M 5
12
42
29.0
3.5
10
Emile Maurin 11-363-67-6
11-363-67-6
67
16x16
M 6
12
42
29.0
3.5
10
Emile Maurin 11-363-80-6
11-363-80-6
80
20x20
M 6
15
47
31.5
5.5
16
Emile Maurin 11-363-80-8
11-363-80-8
80
20x20
M 8
15
47
31.5
5.5
13
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D