피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_37/11_370.prj},{NB=emile_maurin_11-370-55-8-25},{REF=11-370-55-8-25},{L1=56.5},{L2=15},{D1=M8},{L3=25},{H1=33.0},{H2=21.5},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM07=3300},{DESCRIPTION=L.652/55 p-M8x25-C9},{PARTNUMBER=32437},{WEIGHT=29},{LL1=15},{S=15.000},{S1=18.000},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{R1=252.835},{R2=23.000},{R3=3.000},{R4=6.000},{R5=190.065},{R6=2.000},{D2=10.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
L1
L2
D1
L3
H1
H2
Emile Maurin 11-370-40-5-...
11-370-40-5-16
41.0
13
M5
16
28.0
18.5
Emile Maurin 11-370-40-5-...
11-370-40-5-20
41.0
13
M5
20
28.0
18.5
Emile Maurin 11-370-40-6-...
11-370-40-6-20
41.0
13
M6
20
28.0
18.5
Emile Maurin 11-370-40-6-...
11-370-40-6-25
41.0
13
M6
25
28.0
18.5
Emile Maurin 11-370-55-6-...
11-370-55-6-20
56.5
15
M6
20
33.0
21.5
Emile Maurin 11-370-55-6-...
11-370-55-6-25
56.5
15
M6
25
33.0
21.5
Emile Maurin 11-370-55-8-...
11-370-55-8-20
56.5
15
M8
20
33.0
21.5
Emile Maurin 11-370-55-8-...
11-370-55-8-25
56.5
15
M8
25
33.0
21.5
Emile Maurin 11-370-67-8-...
11-370-67-8-20
68.5
16.5
M8
20
37.0
24.5
Emile Maurin 11-370-67-8-...
11-370-67-8-25
68.5
16.5
M8
25
37.0
24.5
Emile Maurin 11-370-67-8-...
11-370-67-8-30
68.5
16.5
M8
30
37.0
24.5
Emile Maurin 11-370-67-10...
11-370-67-10-20
68.5
16.5
M10
20
37.0
24.5
Emile Maurin 11-370-67-10...
11-370-67-10-30
68.5
16.5
M10
30
37.0
24.5
Emile Maurin 11-370-80-10...
11-370-80-10-20
82.0
20
M10
20
41.5
25.0
Emile Maurin 11-370-80-10...
11-370-80-10-30
82.0
20
M10
30
41.5
25.0
Emile Maurin 11-370-95-12...
11-370-95-12-30
94.0
21
M12
30
46.0
28.5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D