您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_37/11_370.prj},{NB=emile_maurin_11-370-55-8-25},{REF=11-370-55-8-25},{L1=56.5},{L2=15},{D1=M8},{L3=25},{H1=33.0},{H2=21.5},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM07=3300},{DESCRIPTION=L.652/55 p-M8x25-C9},{PARTNUMBER=32437},{WEIGHT=29},{LL1=15},{S=15.000},{S1=18.000},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{R1=252.835},{R2=23.000},{R3=3.000},{R4=6.000},{R5=190.065},{R6=2.000},{D2=10.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
L1
L2
D1
L3
H1
H2
Emile Maurin 11-370-40-5-...
11-370-40-5-16
41.0
13
M5
16
28.0
18.5
Emile Maurin 11-370-40-5-...
11-370-40-5-20
41.0
13
M5
20
28.0
18.5
Emile Maurin 11-370-40-6-...
11-370-40-6-20
41.0
13
M6
20
28.0
18.5
Emile Maurin 11-370-40-6-...
11-370-40-6-25
41.0
13
M6
25
28.0
18.5
Emile Maurin 11-370-55-6-...
11-370-55-6-20
56.5
15
M6
20
33.0
21.5
Emile Maurin 11-370-55-6-...
11-370-55-6-25
56.5
15
M6
25
33.0
21.5
Emile Maurin 11-370-55-8-...
11-370-55-8-20
56.5
15
M8
20
33.0
21.5
Emile Maurin 11-370-55-8-...
11-370-55-8-25
56.5
15
M8
25
33.0
21.5
Emile Maurin 11-370-67-8-...
11-370-67-8-20
68.5
16.5
M8
20
37.0
24.5
Emile Maurin 11-370-67-8-...
11-370-67-8-25
68.5
16.5
M8
25
37.0
24.5
Emile Maurin 11-370-67-8-...
11-370-67-8-30
68.5
16.5
M8
30
37.0
24.5
Emile Maurin 11-370-67-10...
11-370-67-10-20
68.5
16.5
M10
20
37.0
24.5
Emile Maurin 11-370-67-10...
11-370-67-10-30
68.5
16.5
M10
30
37.0
24.5
Emile Maurin 11-370-80-10...
11-370-80-10-20
82.0
20
M10
20
41.5
25.0
Emile Maurin 11-370-80-10...
11-370-80-10-30
82.0
20
M10
30
41.5
25.0
Emile Maurin 11-370-95-12...
11-370-95-12-30
94.0
21
M12
30
46.0
28.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D