您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_38/11_381.prj},{NB=emile_maurin_11-381-67-6-16},{REF=11-381-67-6-16},{L1=67},{L2=16x16},{D1=M 6},{D2=12},{H1=26.0},{H2=39},{H4=42},{H6=1},{L3=16},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=32752},{DESCRIPTION=L.652-X/67 p-M6x16},{DIM10=18},{WEIGHT=27},{NDM=6},{S1=16},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
L1
L2
D1
D2
H1
H2
H4
H6
L3
Emile Maurin 11-381-67-5-...
11-381-67-5-10
67
16x16
M 5
12
26.0
39
42
1
10
Emile Maurin 11-381-67-5-...
11-381-67-5-16
67
16x16
M 5
12
26.0
39
42
1
16
Emile Maurin 11-381-67-6-...
11-381-67-6-16
67
16x16
M 6
12
26.0
39
42
1
16
Emile Maurin 11-381-67-6-...
11-381-67-6-25
67
16x16
M 6
12
26.0
39
42
1
25
Emile Maurin 11-381-80-8-...
11-381-80-8-20
80
20x20
M 8
15
27.0
42
46
1
20
Emile Maurin 11-381-80-8-...
11-381-80-8-25
80
20x20
M 8
15
27.0
42
46
1
25
Emile Maurin 11-381-80-10...
11-381-80-10-30
80
20x20
M 10
15
27.0
42
46
1
30
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D