피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_38/11_383.prj},{NB=emile_maurin_11-383-67-6-16},{REF=11-383-67-6-16},{L1=67},{L2=16x16},{D1=M 6},{D2=12},{H3=42},{H5=29.0},{H7=3.5},{L3=16},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=32552},{DESCRIPTION=L.652-S/67 p-M6x16},{S1=16},{NDM=6},{WEIGHT=27},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
L1
L2
D1
D2
H3
H5
H7
L3
Emile Maurin 11-383-67-5-...
11-383-67-5-10
67
16x16
M 5
12
42
29.0
3.5
10
Emile Maurin 11-383-67-5-...
11-383-67-5-16
67
16x16
M 5
12
42
29.0
3.5
16
Emile Maurin 11-383-67-6-...
11-383-67-6-16
67
16x16
M 6
12
42
29.0
3.5
16
Emile Maurin 11-383-67-6-...
11-383-67-6-25
67
16x16
M 6
12
42
29.0
3.5
25
Emile Maurin 11-383-80-8-...
11-383-80-8-20
80
20x20
M 8
15
47
31.5
5.5
20
Emile Maurin 11-383-80-8-...
11-383-80-8-25
80
20x20
M 8
15
47
31.5
5.5
25
Emile Maurin 11-383-80-10...
11-383-80-10-30
80
20x20
M 10
15
47
31.5
5.5
30
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D