您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_encastrer/11_42/11_421.prj},{NB=emile_maurin_11-421-115},{REF=11-421-115},{VERSION=Noir},{L1=115},{L2=91},{L3=94},{L4=58},{L5=43.5},{L6=31},{L7=40},{H1=19},{H2=22},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=261401-C1},{DESCRIPTION=ERB.115-PF-C1},{WEIGHT=42},{COLOR=0.18,0.20,0.21,0.00},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
VERSION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
H1
H2
Emile Maurin 11-421-115
11-421-115
Noir
115
91
94
58
43.5
31
40
19
22
Emile Maurin 11-423-115
11-423-115
Blanc
115
91
94
58
43.5
31
40
19
22
Emile Maurin 11-425-115
11-425-115
UL 94 V-0
115
91
94
58
43.5
31
40
19
22
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D