피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_45/11_450.prj},{NB=emile_maurin_11-450-17},{REF=11-450-17},{L1=17},{L2=26.0},{L3=5.5},{D1=28.6},{D2=5},{H1=11},{H2=45},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=260051},{DESCRIPTION=ADT-M.643-FM/100},{DIM02=1.5},{DIM13=1600},{DIM14=2500},{DIM15=9},{DIM16=7},{DIM17=5},{WEIGHT=3},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
L1
L2
L3
D1
D2
H1
H2
Emile Maurin 11-450-17
11-450-17
17
26.0
5.5
28.6
5
11
45
Emile Maurin 11-450-19
11-450-19
19
28.5
6.5
28.6
6
13
51
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D