您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_47/11_47.prj},{NB=emile_maurin_11-473-10-100},{REF=11-473-10-100},{PARTNUMBER=GN 425.1-AL-10-100-EL},{NORMNR=GN 425.1},{L=100},{OFL=eloxiert},{AUSWAHL=88,100,120,180,200},{D3X=15.000},{R=11},{XX=16},{YX=19.99},{T=12},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.047},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{A=10.000},{LF=13.000},{H=47.000},{W=42.500},{D=15.000},{LIX=76.000},{RX=24.000},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{RR=11.000},{SS=4.59918},{LL1=18.00000},{INFOGANTER=Produktdetails},{FINITION=Anodisé},{D1=10},{D2=M5},{D3=15},{L1=100},{L2=35},{H1=47},{H2=12},{R1=11},{INFOS=INFOTEXTE},{H22=35},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
FINITION
D1
D2
D3
L1
L2
H1
H2
R1
Emile Maurin 11-472-8-55
11-472-8-55
Pelliculé noir
8
M4
12
55
30
40
8
9
Emile Maurin 11-476-8-55
11-476-8-55
Pelliculé gris
8
M4
12
55
30
40
8
9
Emile Maurin 11-474-8-55
11-474-8-55
Pelliculé rouge
8
M4
12
55
30
40
8
9
Emile Maurin 11-473-8-55
11-473-8-55
Anodisé
8
M4
12
55
30
40
8
9
Emile Maurin 11-472-8-64
11-472-8-64
Pelliculé noir
8
M4
12
64
30
40
8
9
Emile Maurin 11-476-8-64
11-476-8-64
Pelliculé gris
8
M4
12
64
30
40
8
9
Emile Maurin 11-474-8-64
11-474-8-64
Pelliculé rouge
8
M4
12
64
30
40
8
9
Emile Maurin 11-473-8-64
11-473-8-64
Anodisé
8
M4
12
64
30
40
8
9
Emile Maurin 11-472-8-88
11-472-8-88
Pelliculé noir
8
M4
12
88
30
40
8
9
Emile Maurin 11-476-8-88
11-476-8-88
Pelliculé gris
8
M4
12
88
30
40
8
9
Emile Maurin 11-474-8-88
11-474-8-88
Pelliculé rouge
8
M4
12
88
30
40
8
9
Emile Maurin 11-473-8-88
11-473-8-88
Anodisé
8
M4
12
88
30
40
8
9
Emile Maurin 11-472-8-96
11-472-8-96
Pelliculé noir
8
M4
12
96
30
40
8
9
Emile Maurin 11-476-8-96
11-476-8-96
Pelliculé gris
8
M4
12
96
30
40
8
9
Emile Maurin 11-474-8-96
11-474-8-96
Pelliculé rouge
8
M4
12
96
30
40
8
9
Emile Maurin 11-473-8-96
11-473-8-96
Anodisé
8
M4
12
96
30
40
8
9
Emile Maurin 11-472-8-100
11-472-8-100
Pelliculé noir
8
M4
12
100
30
40
8
9
Emile Maurin 11-476-8-100
11-476-8-100
Pelliculé gris
8
M4
12
100
30
40
8
9
Emile Maurin 11-474-8-100
11-474-8-100
Pelliculé rouge
8
M4
12
100
30
40
8
9
Emile Maurin 11-473-8-100
11-473-8-100
Anodisé
8
M4
12
100
30
40
8
9
Emile Maurin 11-472-10-88
11-472-10-88
Pelliculé noir
10
M5
15
88
35
47
12
11
Emile Maurin 11-476-10-88
11-476-10-88
Pelliculé gris
10
M5
15
88
35
47
12
11
Emile Maurin 11-474-10-88
11-474-10-88
Pelliculé rouge
10
M5
15
88
35
47
12
11
Emile Maurin 11-473-10-88
11-473-10-88
Anodisé
10
M5
15
88
35
47
12
11
Emile Maurin 11-472-10-10...
11-472-10-100
Pelliculé noir
10
M5
15
100
35
47
12
11
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D