您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_54/11_546.prj},{NB=emile_maurin_11-546-117-6},{REF=11-546-117-6},{VERSION=Haute résistance},{L1=117±0.5},{L2=134},{L3=25},{D1=M 6},{D2=-},{H1=49},{H2=12},{H3=15},{H4=-},{F1=2500},{F2=3400},{L1J=8},{L2J=12},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{WEIGHT=67},{PSTOL=0.010},{FORM=M.643/140 B-M6 HT},{INFO1=11-546.txt},{D1X=6},{F=117.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
VERSION
L1
L2
L3
D1
D2
H1
H2
H3
H4
F1
F2
L1J
L2J
Emile Maurin 11-546-86-6
11-546-86-6
Haute résistance
86±0.5
100
23
M 6
-
44
12
14
-
2400
2400
12
6
Emile Maurin 11-546-117-6
11-546-117-6
Haute résistance
117±0.5
134
25
M 6
-
49
12
15
-
2500
3400
8
12
Emile Maurin 11-546-117-8
11-546-117-8
Haute résistance
117±0.5
134
25
M 8
-
49
13
15
-
2500
3400
8
12
Emile Maurin 11-546-179-8
11-546-179-8
Haute résistance
179±1
196
27
M 8
-
57
13
16
-
1900
2600
11
17
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D