您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_56/11_561.prj},{NB=emile_maurin_11-561-132},{REF=11-561-132},{L1=132},{L2=150},{L3=108},{L4=27},{L5=7},{D1=8.5},{D2=13.5},{H1=45},{H2=16},{H3=8.5},{INFOS=INFOTEXTE},{L=150},{F=132.0},{D=8.5},{D11=13.5},{H=45},{H11=8.500},{CODE=37181},{DESCRIPTION=M.443/150 N-CH},{H22=16},{B=7.000},{LL=27},{L11=108},{DIM11=2000},{DIM12=1300},{DIM13=12},{DIM14=5},{WEIGHT=40},{R1=4.5},{R2=9},{R3=4.5},{H33=7.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
H1
H2
H3
Emile Maurin 11-561-94
11-561-94
93.5
109
74
21
6
6.5
10.5
38
13
7
Emile Maurin 11-561-1171
11-561-1171
117
137
93
26
7
6.5
10.5
41
15
6
Emile Maurin 11-561-117
11-561-117
117
137
93
26
7
8.5
13.5
41
15
8.5
Emile Maurin 11-561-122
11-561-122
122
142
100
26
7
8.5
13.5
41
15
8.5
Emile Maurin 11-561-132
11-561-132
132
150
108
27
7
8.5
13.5
45
16
8.5
Emile Maurin 11-561-140
11-561-140
140
160
113
27
7
8.5
13.5
46
16
8.5
Emile Maurin 11-561-149
11-561-149
150
172
125
27
7
8.5
13.5
47
17
8.5
Emile Maurin 11-561-160
11-561-160
160
179
132
28
7.5
8.5
13.5
50
17
8.5
Emile Maurin 11-561-179
11-561-179
179
196
151
28
7.5
8.5
13.5
50
17
8.5
Emile Maurin 11-561-235
11-561-235
235
260
201
30
8.5
10.5
16.5
54
20
10.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D