피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_58/11_581.prj},{NB=emile_maurin_11-581-20-120},{REF=11-581-20-120},{FORM=A},{USINAGE=Taraudé},{MAT=Mate},{AUSWAHL=-},{L1=20},{L2=142},{L3=137},{L4=120},{D1=M 5},{D1X=5},{D2=-},{INFO1=11-58.txt},{D3=13},{H1=41},{H2=-},{D22=5.3},{H3=10},{R1=13},{NR=1},{INFOS=INFOTEXTE},{H22=5},{B=0.000},{L11=0.000},{A=0.000},{R=0.000},{T=0.000},{NDM=0.000},{LX=0.000},{L2AUTO=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
USINAGE
MAT
L1
L2
L3
L4
D1
D3
H1
H3
R1
Emile Maurin 11-581-20-12...
11-581-20-120
Taraudé
Mate
20
142
137
120
M 5
13
41
10
13
Emile Maurin 11-581-20-16...
11-581-20-160
Taraudé
Mate
20
182
177
160
M 5
13
41
10
13
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D