您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_58/11_583.prj},{NB=emile_maurin_11-583-20-120},{REF=11-583-20-120},{PARTNUMBER=GN 565.3-20-120-A-SR},{NORMNR=GN 565.3},{FORM=A},{B=20},{L11=120},{A=13},{R=13},{T=10},{OFL=silber (SR)},{D22=5.3},{NR=1},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{WEIGHT=0.090},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{LX=65.000},{INFOGANTER=Produktdetails},{L2AUTO=142.182},{USINAGE=Taraudé},{MAT=Pelliculée gris},{L1=20},{L2=142},{L3=137},{L4=120},{D1=M5},{D2=-},{D3=13},{H1=41},{H2=5},{H3=10},{R1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
USINAGE
MAT
L1
L2
L3
L4
D1
D2
D3
H1
H2
H3
R1
Emile Maurin 11-583-20-12...
11-583-20-120
Taraudé
Pelliculée gris
20
142
137
120
M5
-
13
41
5
10
13
Emile Maurin 11-583-20-16...
11-583-20-160
Taraudé
Pelliculée gris
20
182
177
160
M5
-
13
45
5
10
13
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D