피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_61/11_619.prj},{NB=emile_maurin_11-619-10-100},{REF=11-619-10-100},{PARTNUMBER=GN 425.1-A4-10-100-GS},{NORMNR=GN 425.1},{L=100},{D3X=15.000},{R=11},{T=12},{WEIGHT=0.127},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{A=10.000},{LF=13.000},{H=47.000},{W=42.500},{D=15.000},{LIX=76.000},{RX=24.000},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{RR=11.000},{SS=4.59918},{LL1=18.00000},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=Mat},{D1=10},{D2=M5},{D3=15},{L1=100},{L2=35},{H1=47},{H2=12},{R1=11},{INFOS=INFOTEXTE},{H22=35},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
MATIERE
FINITION
D1
D2
D3
L1
L2
H1
H2
R1
Emile Maurin 11-619-10-88
11-619-10-88
Inox 316 L
Mat
10
M5
15
88
35
47
12
11
Emile Maurin 11-619-10-10...
11-619-10-100
Inox 316 L
Mat
10
M5
15
100
35
47
12
11
Emile Maurin 11-619-10-12...
11-619-10-120
Inox 316 L
Mat
10
M5
15
120
35
47
12
11
Emile Maurin 11-619-10-18...
11-619-10-180
Inox 316 L
Mat
10
M5
15
180
35
47
12
11
Emile Maurin 11-619-10-20...
11-619-10-200
Inox 316 L
Mat
10
M5
15
200
35
47
12
11
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D