피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_64/11_640.prj},{NB=emile_maurin_11-640-117-8},{REF=11-640-117-8},{VERSION=Taraudée},{L1=117},{L2=144.0},{L3=92.0},{D1OUD2=M 8},{D3=13.0},{D4=26.0},{H1=39},{H2=13},{H3=-},{H4=-},{H5=8.5},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=EBP.140-BM8-C1},{D33=13.5},{D44=26},{F=117.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM10=2700},{DIM11=1800},{DIM12=10},{DIM13=4},{WEIGHT=65},{R1=245.000},{R2=254.000},{INFO1=11-640.txt},{D1OUD2X=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
VERSION
L1
L2
L3
D1OUD2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
H5
Emile Maurin 11-640-94-5
11-640-94-5
Taraudée
93.5
116.0
72.0
M 5
10.0
22.0
35
10
-
-
7.5
Emile Maurin 11-640-94-6
11-640-94-6
Taraudée
93.5
116.0
72.0
M 6
10.0
22.0
35
12
-
-
7.5
Emile Maurin 11-640-117-6
11-640-117-6
Taraudée
117
144.0
92.0
M 6
10.5
26.0
39
12
-
-
8.5
Emile Maurin 11-640-117-8
11-640-117-8
Taraudée
117
144.0
92.0
M 8
13.0
26.0
39
13
-
-
8.5
Emile Maurin 11-640-132-6
11-640-132-6
Taraudée
132
159.0
105.0
M 6
13.0
27.0
42
13
-
-
9.5
Emile Maurin 11-640-132-8
11-640-132-8
Taraudée
132
159.0
105.0
M 8
13.0
27.0
42
13
-
-
9.5
Emile Maurin 11-640-150-8
11-640-150-8
Taraudée
150
178.0
122.0
M 8
13.0
28.0
45
13
-
-
9.5
Emile Maurin 11-640-179-8
11-640-179-8
Taraudée
179
208.5
150.5
M 8
13.0
28.5
51
13
-
-
9.5
Emile Maurin 11-640-179-1...
11-640-179-10
Taraudée
179
208.5
150.5
M 10
13.0
28.5
51
13
-
-
9.5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D