您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_64/11_64_3.prj},{NB=emile_maurin_11-648-179},{REF=11-648-179},{PARTNUMBER=153223-C1},{COULEUR=Noir},{I1=179±1},{I2=208.5},{I3=150.5},{D1=8.5},{D2=13.0},{D3=29},{H1=51},{H2=35.0},{H3=16.0},{F1=2200},{F2=1500},{L1=16},{L2=9},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=EBP.200-8-SAN-C1},{DIM09=9.5},{WEIGHT=95},{R1=245.200},{R2=254.230},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{F=179.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
COULEUR
I1
I2
I3
D1
D2
D3
H1
H2
H3
F1
F2
L1
L2
Emile Maurin 11-648-117
11-648-117
Noir
117±0.5
144.0
92.0
8.5
13.0
26
39
26.5
8.5
2700
1800
10
4
Emile Maurin 11-648-179
11-648-179
Noir
179±1
208.5
150.5
8.5
13.0
29
51
35.0
16.0
2200
1500
16
9
Emile Maurin 11-649-117
11-649-117
Blanc
117±0.5
144.0
92.0
8.5
13.0
26
39
26.5
8.5
2700
1800
10
4
Emile Maurin 11-649-179
11-649-179
Blanc
179±1
208.5
150.5
8.5
13.0
29
51
35.0
16.0
2200
1500
16
9
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D