您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_66/11_661.prj},{NB=emile_maurin_11-661-128},{REF=11-661-128},{PARTNUMBER=GN 559-162-C-SW},{NORMNR=GN 559},{A1=38},{A2=19},{A3=40},{B1=25},{B2=28},{NDM=8.000},{D22=8.3},{H22=57},{H44=38},{H55=28},{L44=8},{L55=22},{L66=10},{L77=20},{T1=12},{T2=16},{T3=8},{OFLVIS=schwarz strukturmatt},{WEIGHT=0.223},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{L111=162},{COULEUR=Noir},{VERSION=Ouverte alésée},{L1=-},{L2=162},{L3=-},{L4=-},{L5=-},{L6=28},{L7=-},{L8=-},{L9=25},{L10=10},{L11=20},{L12=40},{D1=-},{D2=8.3},{H1=-},{H2=57},{H3=-},{H4=38},{H5=28},{H6=-},{H7=-},{H8=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
COULEUR
VERSION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
D1
D2
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
Emile Maurin 11-661-128
11-661-128
Noir
Ouverte alésée
-
162
-
-
-
28
-
-
25
10
20
40
-
8.3
-
57
-
38
28
-
-
8
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D