您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_67/11_671.prj},{NB=emile_maurin_11-671-20-400_0},{REF=11-671-20-400},{POS=0},{D1=20},{D2=M 8},{L1=400},{L2=420},{L3=362},{L4=48},{L5=28},{H1=45},{H2=25},{H3=15.5},{H4=58},{INFOS=INFOTEXTE},{OFL=SW},{AUSWAHL=SW,EL,NG},{L6=9.5},{D3=10},{R1=7},{R2=2},{NDM=8.000},{KDM=8.000},{PPATH=11_671/11_671_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 667},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
D1
D2
L1
L2
L3
L4
L5
H1
H2
H3
H4
Emile Maurin 11-671-20-18...
11-671-20-180
20
M 8
180
200
142
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-20-20...
11-671-20-200
20
M 8
200
220
162
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-20-25...
11-671-20-250
20
M 8
250
270
212
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-20-30...
11-671-20-300
20
M 8
300
320
262
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-20-35...
11-671-20-350
20
M 8
350
370
312
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-20-40...
11-671-20-400
20
M 8
400
420
362
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-30-30...
11-671-30-300
30
M 10
300
324
254
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-35...
11-671-30-350
30
M 10
350
374
304
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-40...
11-671-30-400
30
M 10
400
424
354
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-50...
11-671-30-500
30
M 10
500
524
454
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-60...
11-671-30-600
30
M 10
600
624
554
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-70...
11-671-30-700
30
M 10
700
724
654
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-10...
11-671-30-1000
30
M 10
1000
1024
954
57
38
60
35
20.5
78
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D