您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_68/11_681.prj},{NB=emile_maurin_11-681-20-350},{REF=11-681-20-350},{PARTNUMBER=GN 426.5-20-350-A},{NORMNR=GN 426.5},{NDM=8.000},{D3X=0},{L2=20},{T1=15},{T1X=15},{T2=-},{T2X=0},{WEIGHT=1.080},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Taraudée},{D1=20},{D2=M8},{D3=-},{D3Y=32},{L1=350},{H1=68},{H2=15},{R1=22},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D2
D3
L1
H1
H2
R1
Emile Maurin 11-681-20-20...
11-681-20-200
Taraudée
20
M8
-
200
68
15
22
Emile Maurin 11-681-20-25...
11-681-20-250
Taraudée
20
M8
-
250
68
15
22
Emile Maurin 11-681-20-30...
11-681-20-300
Taraudée
20
M8
-
300
68
15
22
Emile Maurin 11-681-20-35...
11-681-20-350
Taraudée
20
M8
-
350
68
15
22
Emile Maurin 11-681-28-25...
11-681-28-250
Taraudée
28
M10
32
250
90
17
32
Emile Maurin 11-681-28-30...
11-681-28-300
Taraudée
28
M10
32
300
90
17
32
Emile Maurin 11-681-28-35...
11-681-28-350
Taraudée
28
M10
32
350
90
17
32
Emile Maurin 11-681-28-40...
11-681-28-400
Taraudée
28
M10
32
400
90
17
32
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D