您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_69/11_693.prj},{NB=emile_maurin_11-693-300-8},{REF=11-693-300-8},{MATIERE=Aluminium},{FINITION=Tube pelliculé blanc - Supports blancs},{L1=300},{L2=330},{L3=270},{L4=365},{L5=18},{D1=30},{D2=M8},{H1=60},{H2=15},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=151511},{DESCRIPTION=M.1066 BM/30-300 CLEAN},{DIM01=300±1},{L=365},{DIM04=75},{H=75},{DIM05=60},{LL=18},{L11=270},{L22=30},{DIM09=30},{D22=30.000},{P=15.000},{DIM11=3300},{DIM12=5700},{WEIGHT=280},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{D2X=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
MATIERE
FINITION
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
H1
H2
Emile Maurin 11-693-200-8
11-693-200-8
Aluminium
Tube pelliculé blanc - Su...
200
230
170
265
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-693-250-8
11-693-250-8
Aluminium
Tube pelliculé blanc - Su...
250
280
220
315
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-693-300-8
11-693-300-8
Aluminium
Tube pelliculé blanc - Su...
300
330
270
365
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-693-350-8
11-693-350-8
Aluminium
Tube pelliculé blanc - Su...
350
380
320
415
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-693-400-8
11-693-400-8
Aluminium
Tube pelliculé blanc - Su...
400
430
370
465
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-693-500-8
11-693-500-8
Aluminium
Tube pelliculé blanc - Su...
500
530
470
565
18
30
M8
60
15
Emile Maurin 11-693-600-8
11-693-600-8
Aluminium
Tube pelliculé blanc - Su...
600
630
570
665
18
30
M8
60
15
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D