피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_80/11_804.prj},{NB=emile_maurin_11-804-8-120},{REF=11-804-8-120},{PARTNUMBER=GN 728-120-A-SR},{NORMNR=GN 728},{FORM=A},{NR=1},{OB=silber (SR)},{AUSWAHL=SW,BL},{B=22.5},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{S=8},{T=10},{R1=8},{R2=10},{D4=8},{WEIGHT=0.090},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{VERSION=Taraudée},{MATIERE=Aluminium},{FINITION=Pelliculée gris},{L1=8},{L2=120},{L3=108},{L4=147},{L5=22.5},{D1=M6},{D2=-},{D3=-},{H1=42.5},{H2=10},{H3=-},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{L11=120},{H11=43},{L22=147},{L33=108},{D22=6.4},{H22=13},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
VERSION
MATIERE
FINITION
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
D3
H1
H2
H3
Emile Maurin 11-804-8-120
11-804-8-120
Taraudée
Aluminium
Pelliculée gris
8
120
108
147
22.5
M6
-
-
42.5
10
-
Emile Maurin 11-804-10-18...
11-804-10-180
Taraudée
Aluminium
Pelliculée gris
10
180
165
214
27.0
M8
-
-
47.5
12
-
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D