您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_80/11_804.prj},{NB=emile_maurin_11-804-8-120},{REF=11-804-8-120},{PARTNUMBER=GN 728-120-A-SR},{NORMNR=GN 728},{FORM=A},{NR=1},{OB=silber (SR)},{AUSWAHL=SW,BL},{B=22.5},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{S=8},{T=10},{R1=8},{R2=10},{D4=8},{WEIGHT=0.090},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{VERSION=Taraudée},{MATIERE=Aluminium},{FINITION=Pelliculée gris},{L1=8},{L2=120},{L3=108},{L4=147},{L5=22.5},{D1=M6},{D2=-},{D3=-},{H1=42.5},{H2=10},{H3=-},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{L11=120},{H11=43},{L22=147},{L33=108},{D22=6.4},{H22=13},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
VERSION
MATIERE
FINITION
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
D3
H1
H2
H3
Emile Maurin 11-804-8-120
11-804-8-120
Taraudée
Aluminium
Pelliculée gris
8
120
108
147
22.5
M6
-
-
42.5
10
-
Emile Maurin 11-804-10-18...
11-804-10-180
Taraudée
Aluminium
Pelliculée gris
10
180
165
214
27.0
M8
-
-
47.5
12
-
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D