您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_82/11_823.prj},{NB=emile_maurin_11-823-20-200},{REF=11-823-20-200},{L1=20},{L2=200},{L3=10},{L4=210},{D1=M5},{H1=45},{H4=10},{R1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 668-20-210-A-SR},{FORM=A},{OFLVIS=silber (SR)},{AUSWAHL=SW,BL},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{B2=23},{H2=6},{H3=7.5},{L33=221},{L44=233},{NR=1},{WEIGHT=0.1250},{CTN=83024900},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
L4
D1
H1
H4
R1
Emile Maurin 11-823-20-12...
11-823-20-120
20
120
10
130
M5
45
10
15
Emile Maurin 11-823-20-16...
11-823-20-160
20
160
10
170
M5
45
10
15
Emile Maurin 11-823-20-18...
11-823-20-180
20
180
10
190
M5
45
10
15
Emile Maurin 11-823-20-20...
11-823-20-200
20
200
10
210
M5
45
10
15
Emile Maurin 11-823-30-25...
11-823-30-250
30
250
12
262
M6
50
12
15
Emile Maurin 11-823-30-30...
11-823-30-300
30
300
12
312
M6
50
12
15
Emile Maurin 11-823-30-35...
11-823-30-350
30
350
12
362
M6
50
12
15
Emile Maurin 11-823-30-40...
11-823-30-400
30
400
12
412
M6
50
12
15
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D