您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_82/11_826.prj},{NB=emile_maurin_11-826-20-160},{REF=11-826-20-160},{FORM=B},{MAT=Pelliculée},{AUSWAHL=Pelliculée},{L1=20},{L2=160},{L3=10},{L4=170},{L5=181},{L6=193},{L7=23},{D=5},{D2=5.2},{H1=45},{H2=6},{H3=7.5},{H4=10},{R1=15},{NR=2},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-822.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
MAT
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
D2
H1
H2
H3
R1
Emile Maurin 11-826-20-12...
11-826-20-120
Pelliculée
20
120
10
130
141
153
23
5.2
45
6
7.5
15
Emile Maurin 11-826-20-16...
11-826-20-160
Pelliculée
20
160
10
170
181
193
23
5.2
45
6
7.5
15
Emile Maurin 11-826-20-18...
11-826-20-180
Pelliculée
20
180
10
190
201
213
23
5.2
45
6
7.5
15
Emile Maurin 11-826-20-20...
11-826-20-200
Pelliculée
20
200
10
210
221
233
23
5.2
45
6
7.5
15
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D