피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_82/11_827.prj},{NB=emile_maurin_11-827-20-160},{REF=11-827-20-160},{L1=20},{L2=160},{L3=10},{L4=170},{L5=181},{L6=193},{L7=23},{D1=M5},{D2=5.2},{H1=45},{H2=6.5},{H3=7.5},{H4=10},{R1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 668-20-170-B-SR},{FORM=B},{OFLVIS=silber (SR)},{AUSWAHL=SW,BL},{NR=2},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{WEIGHT=0.1200},{CTN=83024900},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
D1
D2
H1
H2
H3
H4
R1
Emile Maurin 11-827-20-12...
11-827-20-120
20
120
10
130
141
153
23
M5
5.2
45
6.5
7.5
10
15
Emile Maurin 11-827-20-16...
11-827-20-160
20
160
10
170
181
193
23
M5
5.2
45
6.5
7.5
10
15
Emile Maurin 11-827-20-18...
11-827-20-180
20
180
10
190
201
213
23
M5
5.2
45
6.5
7.5
10
15
Emile Maurin 11-827-20-20...
11-827-20-200
20
200
10
210
221
233
23
M5
5.2
45
6.5
7.5
10
15
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D