피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_85/11_854.prj},{NB=emile_maurin_11-854-100_1},{REF=11-854-100},{POS=1},{L1=100},{L2=40.5},{L3=150},{L4=134},{L5=3},{L6=121},{D1=10},{H1=65},{H2=49},{H3=50},{H4=59},{H5=14.5},{INFOS=INFOTEXTE},{L55=122},{L66=60},{OBGRIFF=CR},{OBS=SR},{NORMNR=GN 425.8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
L1
L2
L3
L4
L5
L6
D1
H1
H2
H3
H4
H5
Emile Maurin 11-854-100
11-854-100
100
40.5
150
134
3
121
10
65
49
50
59
14.5
Emile Maurin 11-854-120
11-854-120
120
40.5
170
154
3
141
10
65
49
50
59
14.5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D