您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_89/11_893_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_11-893-300},{REF=11-893-300},{L1=300},{L2=314},{L3=286},{L4=25},{L5=13},{D1=28},{D2=M 6},{H1=50},{H2=66},{B2=14},{T=14},{PPATH=11_893/11_893_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
H1
H2
Emile Maurin 11-893-200
11-893-200
200
214
186
25
13
28
M 6
50
66
Emile Maurin 11-893-250
11-893-250
250
264
236
25
13
28
M 6
50
66
Emile Maurin 11-893-300
11-893-300
300
314
286
25
13
28
M 6
50
66
Emile Maurin 11-893-350
11-893-350
350
364
336
25
13
28
M 6
50
66
Emile Maurin 11-893-400
11-893-400
400
414
386
25
13
28
M 6
50
66
Emile Maurin 11-893-500
11-893-500
500
514
486
25
13
28
M 6
50
66
Emile Maurin 11-893-600
11-893-600
600
614
586
25
13
28
M 6
50
66
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D