피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_92/11_92.prj},{NB=emile_maurin_11-920-500},{REF=11-920-500},{VERSION=Pelliculé noir},{L1=500},{L2=506},{L3=18},{L4=9},{L5=34.5},{L6=14.5},{D1=30},{D2=32},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.650},{PARTNUMBER=GN 481-30-500-SW},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{FARBE=SW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
VERSION
L1
L2
L3
L4
L5
L6
D1
D2
Emile Maurin 11-920-100
11-920-100
Pelliculé noir
100
106
18
9
34.5
14.5
30
32
Emile Maurin 11-920-200
11-920-200
Pelliculé noir
200
206
18
9
34.5
14.5
30
32
Emile Maurin 11-920-300
11-920-300
Pelliculé noir
300
306
18
9
34.5
14.5
30
32
Emile Maurin 11-920-400
11-920-400
Pelliculé noir
400
406
18
9
34.5
14.5
30
32
Emile Maurin 11-920-500
11-920-500
Pelliculé noir
500
506
18
9
34.5
14.5
30
32
Emile Maurin 11-921-100
11-921-100
Anodisé
100
106
18
9
34.5
14.5
30
32
Emile Maurin 11-921-200
11-921-200
Anodisé
200
206
18
9
34.5
14.5
30
32
Emile Maurin 11-921-300
11-921-300
Anodisé
300
306
18
9
34.5
14.5
30
32
Emile Maurin 11-921-400
11-921-400
Anodisé
400
406
18
9
34.5
14.5
30
32
Emile Maurin 11-921-500
11-921-500
Anodisé
500
506
18
9
34.5
14.5
30
32
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D