您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_93/11_932.prj},{NB=emile_maurin_11-932-300-8},{REF=11-932-300-8},{L1=300},{L2=336},{L3=264},{L4=390},{L5=24},{L6=36},{D1=M8},{H1=57},{H2MIN=15},{H3=24},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=8},{C1=0.390},{C2=0.390},{C3=0.390},{CP1=0.390},{CP2=0.390},{CP3=0.390},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
L4
L5
L6
D1
H1
H2MIN
H3
Emile Maurin 11-932-200-6
11-932-200-6
200
236
164
290
24
36
M6
57
15
24
Emile Maurin 11-932-200-8
11-932-200-8
200
236
164
290
24
36
M8
57
15
24
Emile Maurin 11-932-250-6
11-932-250-6
250
286
214
340
24
36
M6
57
15
24
Emile Maurin 11-932-250-8
11-932-250-8
250
286
214
340
24
36
M8
57
15
24
Emile Maurin 11-932-300-6
11-932-300-6
300
336
264
390
24
36
M6
57
15
24
Emile Maurin 11-932-300-8
11-932-300-8
300
336
264
390
24
36
M8
57
15
24
Emile Maurin 11-932-400-6
11-932-400-6
400
436
364
490
24
36
M6
57
15
24
Emile Maurin 11-932-400-8
11-932-400-8
400
436
364
490
24
36
M8
57
15
24
Emile Maurin 11-932-500-6
11-932-500-6
500
536
464
590
24
36
M6
57
15
24
Emile Maurin 11-932-500-8
11-932-500-8
500
536
464
590
24
36
M8
57
15
24
Emile Maurin 11-932-600-6
11-932-600-6
600
636
564
690
24
36
M6
57
15
24
Emile Maurin 11-932-600-8
11-932-600-8
600
636
564
690
24
36
M8
57
15
24
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D