피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_94/11_941_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_11-941-132_1},{REF=11-941-132},{CODE=260531-C1},{DESCRIPTION=EBR.150-8-C1},{POS=1},{L1=132±0.5},{L2=160},{L2X=132},{L3=89},{L4=28},{L5=18},{D1=8.5},{D2=13.5},{D3=6},{H1=44},{H2=30},{H3=10},{H4=8.5},{H5X=16},{H6=56},{POIDS=90},{PPATH=11_94_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
L1
L2
L2X
L3
L4
L5
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
H5X
H6X
H6
Emile Maurin 11-941-132
11-941-132
132±0.5
160
132
89
28
18
8.5
13.5
6
44
30
10
8.5
-
16
56
56
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D