您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_96/11_962.prj},{NB=emile_maurin_11-962-132},{REF=11-962-132},{L1=132±0.5},{L2=160.0},{L3=89},{L4=14.5},{L5=-},{D1=8.5},{D2=13.5},{D3=28},{H1=44},{H2=30},{H3=10},{H4=47},{H6=8.5},{H5=13.5},{H7=13},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=EBR.150-SW-D-C},{LC=},{WEIGHT=85},{F1=0.000},{CODE=260551-C1},{H44=13.500},{F2=14.500},{H55=13.000},{F=132.000},{X=4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
L4
L5
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H6
H5
H7
DESCRIPTION
LC
WEIGHT
CODE
X
Emile Maurin 11-962-132
11-962-132
132±0.5
160.0
89
14.5
-
8.5
13.5
28
44
30
10
47
8.5
13.5
13
EBR.150-SW-D-C
85
260551-C1
4
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D