您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_03/12_033.prj},{NB=emile_maurin_12-033-125-10},{D1X=10.000},{H4=72},{A1=8.500},{A2=7.5},{B1=26.5},{B2=15.5},{C1=37},{C2=39.5},{C3=19},{F=13},{H4X=9.5},{R1=21},{R2=35},{R3=2.5},{R4=43},{R5=13},{H5=72},{DURCHM=22},{Y=72.0},{Z=11.0},{R6=24.0},{R7=50.0},{R8=4.5},{ABS=0.000},{ABS1=0.000},{D11=11.000},{D12=5.500},{D14=7.000},{L11=86.000},{L12=14.000},{L13=23.000},{R12=24.000},{R13=50.000},{R14=4.500},{ABSR12=30.700},{ABSR13=58.100},{SCHNITTR12R13=39.600},{SCHNITTR13R14=81.500},{ABSR12X=5.000},{SCHNITTR12R13X=7.449},{SCHNITTR13R14X=2.353},{WEIGHT=0.463},{L1=125},{D2=34},{H1=34},{H2=14},{H3=55},{REF=12-033-125-10},{PARTNUMBER=DIN 468-125-B10-F},{NORMNR=DIN 468},{WST=GGG},{D1=B10},{CTN=84879059},{ROHS=Y}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
VERSION
FORME
L1
L2
S1OUD1
D2
H1
H2
H3
POIGNEE
Emile Maurin 12-033-63-6
12-033-63-6
Poignée fixe
Moyeu alésé
63
-
6
20
20
11
32
16
Emile Maurin 12-033-80-8
12-033-80-8
Poignée fixe
Moyeu alésé
80
-
8
24
24
13
38
18
Emile Maurin 12-033-100-1...
12-033-100-10
Poignée fixe
Moyeu alésé
100
-
10
28
28
13
48
20
Emile Maurin 12-033-125-1...
12-033-125-10
Poignée fixe
Moyeu alésé
125
-
10
34
34
14
55
22
Emile Maurin 12-033-160-1...
12-033-160-14
Poignée fixe
Moyeu alésé
160
-
14
38
38
14
65
25
Emile Maurin 12-033-200-1...
12-033-200-17
Poignée fixe
Moyeu alésé
200
-
17
44
44
21
78
28
Emile Maurin 12-033-250-1...
12-033-250-17
Poignée fixe
Moyeu alésé
250
-
17
48
48
21
90
32
Emile Maurin 12-033-315-2...
12-033-315-20
Poignée fixe
Moyeu alésé
315
-
20
54
54
26
105
36
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D