您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_03/12_037.prj},{NB=emile_maurin_12-037-125-10},{D1X=10.000},{H4=76.0},{H4X=9.500},{A1=8.5},{A2=7.5},{B1=26.5},{B2=15.5},{C1=37},{C2=39.5},{C3=19},{F=13},{R1=21},{R2=35},{R3=2.5},{R4=43},{R5=13},{H5=72},{DURCHM=22},{Y=62.5},{Z=5.5},{R6=22.0},{R7=48.0},{R8=4.0},{ABS=1.000},{ABS1=1.000},{ABS2=6.000},{D11=22.000},{D14=14.000},{L11=66.165},{L13=8.000},{R11=1.500},{R12=22.000},{R13=48.000},{R14=6.000},{ABSR12=16.428},{ABSR13=40.188},{SCHNITTR12R13=23.895},{SCHNITTR13R14=66.165},{ABSR12X=6.844},{SCHNITTR12R13X=8.150},{SCHNITTR13R14X=3.364},{D20=9.8},{WEIGHT=0.477},{L1=125},{D2=34},{H1=34},{H2=14},{H3=55},{REF=12-037-125-10},{PARTNUMBER=DIN 468-125-B10-D},{NORMNR=DIN 468},{WST=GGG},{D1=B10},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
VERSION
FORME
L1
L2
S1OUD1
D2
H1
H2
H3
POIGNEE
Emile Maurin 12-037-63-6
12-037-63-6
Poignée tournante
Moyeu alésé
63
-
6
20
20
11
32
16
Emile Maurin 12-037-80-8
12-037-80-8
Poignée tournante
Moyeu alésé
80
-
8
24
24
13
38
18
Emile Maurin 12-037-100-1...
12-037-100-10
Poignée tournante
Moyeu alésé
100
-
10
28
28
13
48
20
Emile Maurin 12-037-125-1...
12-037-125-10
Poignée tournante
Moyeu alésé
125
-
10
34
34
14
55
22
Emile Maurin 12-037-160-1...
12-037-160-14
Poignée tournante
Moyeu alésé
160
-
14
38
38
14
65
25
Emile Maurin 12-037-200-1...
12-037-200-17
Poignée tournante
Moyeu alésé
200
-
17
44
44
21
78
28
Emile Maurin 12-037-250-1...
12-037-250-17
Poignée tournante
Moyeu alésé
250
-
17
48
48
21
90
32
Emile Maurin 12-037-315-2...
12-037-315-20
Poignée tournante
Moyeu alésé
315
-
20
54
54
26
105
36
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D