您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_02/13_023.prj},{NB=emile_maurin_13-023-200-18},{REF=13-023-200-18},{MATIERE=Fonte},{D1=200},{D2=18},{D3=38},{L1=24},{L2=45},{L3=22},{DIAMETRE=25},{BRAS=3},{INFOS=INFOTEXTE},{AUSWAHL=AL},{NORMNR=DIN 950},{B3=6.000},{T=20.800},{TT=2.800},{D4=M10},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{KDM1=8.376},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{E=80.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{R7=12.000},{ARME=3},{R8=0.250},{GD1=25.000},{GD4=16.000},{GD5=15.000},{GD6=21.000},{GE=30.000},{GL1=75.000},{GL3=8.000},{GL4=6.500},{GR1=5.000},{GR2=50.000},{GR3=24.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
MATIERE
D1
D2
D3
L1
L2
L3
DIAMETRE
BRAS
Emile Maurin 13-023-80-10
13-023-80-10
Fonte
80
10
24
16
29
14
16
3
Emile Maurin 13-023-80-12
13-023-80-12
Fonte
80
12
24
16
29
14
16
3
Emile Maurin 13-023-100-1...
13-023-100-10
Fonte
100
10
26
17
33
15
16
3
Emile Maurin 13-023-100-1...
13-023-100-12
Fonte
100
12
26
17
33
15
16
3
Emile Maurin 13-023-125-1...
13-023-125-12
Fonte
125
12
28
18
36
16
20
3
Emile Maurin 13-023-125-1...
13-023-125-14
Fonte
125
14
28
18
36
16
20
3
Emile Maurin 13-023-140-1...
13-023-140-14
Fonte
140
14
32
20
39
17
20
3
Emile Maurin 13-023-140-1...
13-023-140-16
Fonte
140
16
32
20
39
17
20
3
Emile Maurin 13-023-160-1...
13-023-160-14
Fonte
160
14
32
20
40
18
25
3
Emile Maurin 13-023-160-1...
13-023-160-15
Fonte
160
15
32
20
40
18
25
3
Emile Maurin 13-023-160-1...
13-023-160-16
Fonte
160
16
32
20
40
18
25
3
Emile Maurin 13-023-180-1...
13-023-180-16
Fonte
180
16
38
24
43
20
25
3
Emile Maurin 13-023-180-1...
13-023-180-18
Fonte
180
18
38
24
43
20
25
3
Emile Maurin 13-023-200-1...
13-023-200-18
Fonte
200
18
38
24
45
22
25
3
Emile Maurin 13-023-200-2...
13-023-200-20
Fonte
200
20
38
24
45
22
25
3
Emile Maurin 13-023-200-2...
13-023-200-22
Fonte
200
22
38
24
45
22
25
3
Emile Maurin 13-023-250-2...
13-023-250-22
Fonte
250
22
48
28
50
26
32
5
Emile Maurin 13-023-250-2...
13-023-250-24
Fonte
250
24
48
28
50
26
32
5
Emile Maurin 13-023-250-2...
13-023-250-26
Fonte
250
26
48
28
50
26
32
5
Emile Maurin 13-023-315-2...
13-023-315-26
Fonte
315
26
53
33
56
28
32
5
Emile Maurin 13-023-315-2...
13-023-315-28
Fonte
315
28
53
33
56
28
32
5
Emile Maurin 13-023-315-3...
13-023-315-30
Fonte
315
30
53
33
56
28
32
5
Emile Maurin 13-023-400-3...
13-023-400-30
Fonte
400
30
65
38
63
32
32
5
Emile Maurin 13-023-400-3...
13-023-400-32
Fonte
400
32
65
38
63
32
32
5
Emile Maurin 13-023-400-3...
13-023-400-34
Fonte
400
34
65
38
63
32
32
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D