您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_21/13_212.prj},{NB=emile_maurin_13-212-160-14},{REF=13-212-160-14},{FORM=Moyeu lisse},{D1=160},{D2=14},{D3=36},{L1=20},{L2=39},{L3=18.0},{DIAM=26},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{C=5.0},{R=2.0},{L11=80.0},{D13=13.0},{D15=21.0},{L13=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-212.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
FORM
D1
D2
D3
L1
L2
L3
DIAM
Emile Maurin 13-212-125-1...
13-212-125-12
Moyeu lisse
125
12
31
18
33
15.0
23
Emile Maurin 13-212-125-1...
13-212-125-14
Moyeu lisse
125
14
31
18
33
15.0
23
Emile Maurin 13-212-140-1...
13-212-140-14
Moyeu lisse
140
14
36
19
36
16.5
23
Emile Maurin 13-212-140-1...
13-212-140-16
Moyeu lisse
140
16
36
19
36
16.5
23
Emile Maurin 13-212-160-1...
13-212-160-14
Moyeu lisse
160
14
36
20
39
18.0
26
Emile Maurin 13-212-160-1...
13-212-160-16
Moyeu lisse
160
16
36
20
39
18.0
26
Emile Maurin 13-212-200-1...
13-212-200-18
Moyeu lisse
200
18
42
24
45
20.5
26
Emile Maurin 13-212-200-2...
13-212-200-20
Moyeu lisse
200
20
42
24
45
20.5
26
Emile Maurin 13-212-250-2...
13-212-250-22
Moyeu lisse
250
22
48
28
51
23.0
28
Emile Maurin 13-212-250-2...
13-212-250-26
Moyeu lisse
250
26
48
28
51
23.0
28
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D