피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_23/13_231.prj},{NB=emile_maurin_13-231-160-140},{D1=160},{D2=14},{D3=36},{L1=20},{L2=47.0},{L3=25.0},{L4=6.0},{DIAM=26},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{C=5.0},{R=2.0},{L11=102.000},{L12=80.000},{L13=19.500},{L14=6.000},{D11=20.000},{D12=6.000},{D13=10.500},{L15=102.000},{S11=0.500},{S12=0.600},{T11=5.200},{T12=13.600},{T13=6.000},{T14=6.000},{ABS11=8.500},{ABS12=13.000},{ABS13=18.500},{R11=2.500},{D141=26.000},{DURCHM1=12.500},{ABS31=67.000},{ABS32=28.000},{D31=62.000},{D33=20.000},{D32=6.000},{L31=102.000},{L32=19.500},{L33=6.000},{L34=95.000},{L35=10.500},{L42=102.000},{L52=80.000},{REF=13-231-160-14},{FORM=Moyeu lisse},{AUSWAHL=0,90},{D2X=14,16},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-231.txt},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
FORM
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
DIAM
Emile Maurin 13-231-125-1...
13-231-125-12
Moyeu lisse
125
12
31
18
44.0
24.5
6.5
23
Emile Maurin 13-231-140-1...
13-231-140-14
Moyeu lisse
140
14
36
19
45.5
24.5
7.0
23
Emile Maurin 13-231-160-1...
13-231-160-14
Moyeu lisse
160
14
36
20
47.0
25.0
6.0
26
Emile Maurin 13-231-160-1...
13-231-160-16
Moyeu lisse
160
16
36
20
47.0
25.0
6.0
26
Emile Maurin 13-231-200-1...
13-231-200-18
Moyeu lisse
200
18
42
24
52.5
25.0
7.5
26
Emile Maurin 13-231-200-2...
13-231-200-20
Moyeu lisse
200
20
42
24
52.5
25.0
7.5
26
Emile Maurin 13-231-250-2...
13-231-250-22
Moyeu lisse
250
22
48
28
61.0
26.5
12.0
26
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D