피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_27/13_277.prj},{NB=emile_maurin_13-277-140-16},{REF=13-277-140-16},{D1=140},{D2=16},{D3=36},{D4=28.5},{L1=19},{L2=36},{L3=16.5},{L4=13.0},{ZG=24},{INFOS=INFOTEXTE},{VS=GN 184-25},{VER=2},{NORMNR= GN 924},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
Emile Maurin 13-277-125-1...
13-277-125-12
125
12
31
22.0
18
33
15.0
11.0
Emile Maurin 13-277-125-1...
13-277-125-14
125
14
31
22.0
18
33
15.0
11.0
Emile Maurin 13-277-140-1...
13-277-140-14
140
14
36
28.5
19
36
16.5
13.0
Emile Maurin 13-277-140-1...
13-277-140-16
140
16
36
28.5
19
36
16.5
13.0
Emile Maurin 13-277-160-1...
13-277-160-14
160
14
36
28.5
20
39
18.0
14.5
Emile Maurin 13-277-160-1...
13-277-160-16
160
16
36
28.5
20
39
18.0
14.5
Emile Maurin 13-277-200-1...
13-277-200-18
200
18
42
36.0
24
45
20.5
16.0
Emile Maurin 13-277-200-2...
13-277-200-20
200
20
42
36.0
24
45
20.5
16.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D