您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_27/13_278.prj},{NB=emile_maurin_13-278-140-16},{REF=13-278-140-16},{D1=140},{D2=16},{D3=36},{D4=28.5},{L1=19},{L2=36},{L3=16.5},{L4=13.0},{DP=24},{INFOS=INFOTEXTE},{VS=GN 184-25},{VER=2},{NORMNR= GN 924},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
DP
Emile Maurin 13-278-125-1...
13-278-125-12
125
12
31
22.0
18
33
15.0
11.0
22
Emile Maurin 13-278-125-1...
13-278-125-14
125
14
31
22.0
18
33
15.0
11.0
22
Emile Maurin 13-278-140-1...
13-278-140-14
140
14
36
28.5
19
36
16.5
13.0
24
Emile Maurin 13-278-140-1...
13-278-140-16
140
16
36
28.5
19
36
16.5
13.0
24
Emile Maurin 13-278-160-1...
13-278-160-14
160
14
36
28.5
20
39
18.0
14.5
24
Emile Maurin 13-278-160-1...
13-278-160-16
160
16
36
28.5
20
39
18.0
14.5
24
Emile Maurin 13-278-200-1...
13-278-200-18
200
18
42
36.0
24
45
20.5
16.0
25
Emile Maurin 13-278-200-2...
13-278-200-20
200
20
42
36.0
24
45
20.5
16.0
25
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D