您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_29/13_291_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_13-291-140-16_0},{REF=13-291-140-16},{ANGLE=0},{D1=140},{D2=16},{D3=24},{D4=35.07},{L1=19},{L2=46.2},{L3=26.0},{L4=4},{DP=24},{INFOS=INFOTEXTE},{VS=GN 184-22},{PPATH=13_291/13_291_asmtpl.prj},{FARBE=NOIR},{NORMNR= GN 924.7},{FARBER=0.250},{FARBEG=0.250},{FARBEB=0.250},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
DP
Emile Maurin 13-291-125-1...
13-291-125-12
125
12
24
31.07
18
44.3
24.6
4
22
Emile Maurin 13-291-125-1...
13-291-125-14
125
14
24
31.07
18
44.3
24.6
4
22
Emile Maurin 13-291-140-1...
13-291-140-14
140
14
24
35.07
19
46.2
26.0
4
24
Emile Maurin 13-291-140-1...
13-291-140-16
140
16
24
35.07
19
46.2
26.0
4
24
Emile Maurin 13-291-160-1...
13-291-160-14
160
14
24
36.07
20
47.2
26.0
4
24
Emile Maurin 13-291-160-1...
13-291-160-16
160
16
24
36.07
20
47.2
26.0
4
24
Emile Maurin 13-291-200-1...
13-291-200-18
200
18
25
42.11
24
51.7
27.0
4
25
Emile Maurin 13-291-200-2...
13-291-200-20
200
20
25
42.11
24
51.7
27.0
4
25
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D