피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_34/13_342.prj},{NB=emile_maurin_13-342-140-14},{REF=13-342-140-14},{IND=Embrayage ESM 13-26},{FORM=En tirant},{D1=140},{D2=14},{D3=32},{D4=21},{L1=48},{L2A=20},{L3A=6},{W=4},{KUPPLUNG=2},{DURCHM=23},{B=16.5},{W1=24.000},{L2=36},{W2=27.000},{D5=104.000},{D6=123.000},{L3=11.000},{R1=2.000},{R2=1.600},{B1=5.000},{R3=3.000},{C=3.500},{T=2.300},{D13=10.0},{D14=18.0},{L13=2.5},{L11=56.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-342.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
IND
FORM
D1
D2
Emile Maurin 13-342-125-1...
13-342-125-12
Embrayage ESM 13-26
En tirant
125
12
Emile Maurin 13-342-140-1...
13-342-140-12
Embrayage ESM 13-26
En tirant
140
12
Emile Maurin 13-342-140-1...
13-342-140-14
Embrayage ESM 13-26
En tirant
140
14
Emile Maurin 13-342-160-1...
13-342-160-14
Embrayage ESM 13-26
En tirant
160
14
Emile Maurin 13-342-200-1...
13-342-200-18
Embrayage ESM 13-26
En tirant
200
18
Emile Maurin 13-342-250-2...
13-342-250-22
Embrayage ESM 13-26
En tirant
250
22
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D