您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_34/13_346.prj},{NB=emile_maurin_13-346-140-14},{REF=13-346-140-14},{IND=Embrayage ESM 13-26},{FORM=En poussant},{D1=140},{D2=14},{D3=32},{D4=21},{L1=48},{L2A=20},{L3A=6},{W=4},{KUPPLUNG=2},{DURCHM=23},{B=16.5},{W1=24.000},{L2=36},{W2=27.000},{D5=104.000},{D6=123.000},{L3=11.000},{R1=2.000},{R2=1.600},{B1=5.000},{R3=3.000},{C=3.500},{T=2.300},{D13=10.0},{D14=18.0},{L13=2.5},{L11=56.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-346.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
IND
FORM
D1
D2
Emile Maurin 13-346-125-1...
13-346-125-12
Embrayage ESM 13-26
En poussant
125
12
Emile Maurin 13-346-140-1...
13-346-140-12
Embrayage ESM 13-26
En poussant
140
12
Emile Maurin 13-346-140-1...
13-346-140-14
Embrayage ESM 13-26
En poussant
140
14
Emile Maurin 13-346-160-1...
13-346-160-14
Embrayage ESM 13-26
En poussant
160
14
Emile Maurin 13-346-200-1...
13-346-200-18
Embrayage ESM 13-26
En poussant
200
18
Emile Maurin 13-346-250-2...
13-346-250-22
Embrayage ESM 13-26
En poussant
250
22
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D