피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_54/13_541.prj},{NB=emile_maurin_13-541-125},{REF=13-541-125},{CODE=170505},{DESCRIPTION=VDT.125 A-12},{D1=125},{L3=57},{L4=24},{D3=26},{D5=24},{D6=28},{D4=36},{D7=31},{D8=70},{L2=7},{D2=12},{L1=27},{DIM13=170},{DIM14=18},{WEIGHT=285},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
D1
L3
L4
D3
D5
D6
D4
D7
D8
L2
D2
L1
Emile Maurin 13-541-100
13-541-100
100
49
22
22
20
26
32
28
54
5
10
22
Emile Maurin 13-541-125
13-541-125
125
57
24
26
24
28
36
31
70
7
12
27
Emile Maurin 13-541-160
13-541-160
160
64
27
35
33
38
46
40
90
11
14
28
Emile Maurin 13-541-200
13-541-200
200
68
30
40
38
50
51
52
110
9
20
31
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D