您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_60/13_603.prj},{NB=emile_maurin_13-603-125-14},{REF=13-603-125-14},{D1=125},{D2=14},{D2X=12,14},{D3=31},{D4=22.0},{L1=18},{L2=33},{L3=15.0},{L4=11.0},{INFOS=INFOTEXTE},{ZG=22},{VS=GN 184-20},{FARBE=NOIR},{FARBER=0.250},{FARBEG=0.250},{FARBEB=0.250},{NORMNR= GN 923},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
Emile Maurin 13-603-80-10
13-603-80-10
80
10
26
17.0
16
26
13.0
7.0
Emile Maurin 13-603-80-12
13-603-80-12
80
12
26
17.0
16
26
13.0
7.0
Emile Maurin 13-603-100-1...
13-603-100-10
100
10
28
22.0
17
30
14.0
9.5
Emile Maurin 13-603-100-1...
13-603-100-12
100
12
28
22.0
17
30
14.0
9.5
Emile Maurin 13-603-125-1...
13-603-125-12
125
12
31
22.0
18
33
15.0
11.0
Emile Maurin 13-603-125-1...
13-603-125-14
125
14
31
22.0
18
33
15.0
11.0
Emile Maurin 13-603-140-1...
13-603-140-14
140
14
36
28.5
19
36
16.5
13.0
Emile Maurin 13-603-140-1...
13-603-140-16
140
16
36
28.5
19
36
16.5
13.0
Emile Maurin 13-603-160-1...
13-603-160-14
160
14
36
28.5
20
39
18.0
14.5
Emile Maurin 13-603-160-1...
13-603-160-16
160
16
36
28.5
20
39
18.0
14.5
Emile Maurin 13-603-200-1...
13-603-200-18
200
18
42
36.0
24
45
20.5
16.0
Emile Maurin 13-603-200-2...
13-603-200-20
200
20
42
36.0
24
45
20.5
16.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D