您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_60/13_606.prj},{NB=emile_maurin_13-606-125-14},{REF=13-606-125-14},{D1=125},{D2=14},{D3=31},{D4=22.0},{L1=18},{L2=33},{L3=15.0},{L4=11.0},{DP=22},{INFOS=INFOTEXTE},{VS=GN 184-20},{FARBE=GRIS},{FARBER=0.750},{FARBEG=0.750},{FARBEB=0.750},{NORMNR= GN 923},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
DP
Emile Maurin 13-606-80-10
13-606-80-10
80
10
26
17.0
16
26
13.0
7.0
16
Emile Maurin 13-606-80-12
13-606-80-12
80
12
26
17.0
16
26
13.0
7.0
16
Emile Maurin 13-606-100-1...
13-606-100-10
100
10
28
22.0
17
30
14.0
9.5
18
Emile Maurin 13-606-100-1...
13-606-100-12
100
12
28
22.0
17
30
14.0
9.5
18
Emile Maurin 13-606-125-1...
13-606-125-12
125
12
31
22.0
18
33
15.0
11.0
22
Emile Maurin 13-606-125-1...
13-606-125-14
125
14
31
22.0
18
33
15.0
11.0
22
Emile Maurin 13-606-140-1...
13-606-140-14
140
14
36
28.5
19
36
16.5
13.0
24
Emile Maurin 13-606-140-1...
13-606-140-16
140
16
36
28.5
19
36
16.5
13.0
24
Emile Maurin 13-606-160-1...
13-606-160-14
160
14
36
28.5
20
39
18.0
14.5
24
Emile Maurin 13-606-160-1...
13-606-160-16
160
16
36
28.5
20
39
18.0
14.5
24
Emile Maurin 13-606-200-1...
13-606-200-18
200
18
42
36.0
24
45
20.5
16.0
25
Emile Maurin 13-606-200-2...
13-606-200-20
200
20
42
36.0
24
45
20.5
16.0
25
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D